Publier vos produits
THEO DARK Recessed Shower mixer

THEO DARK Recessed Shower mixer

Traduit par Google,
Mitigeur de douche monocommande encastré chromé Presto Ibérica Theo Dark 8637300 - 8637336
Spécification
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without shower accessories.
Spécifications techniques
  • Réference unique.8637300
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)110
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.91
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe