Publier vos produits
LUCKY ME Basin high mixer

LUCKY ME Basin high mixer

Traduit par Google,
Presto Ibérica Lucky me 8815500 - 8814500 mitigeur de lavabo haut
Spécification
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70°C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Supplied with 3/8” female flexible hoses and 45 cm long. Flow rate: 14 l/min.
Spécifications techniques
  • Réference unique.8815500
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)211
  • Largeur (mm)63
  • Profondeur (mm)256
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe