Publier vos produits
SEVEN Basin mixer
SEVEN Basin mixer

    SEVEN Basin mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo chromé Presto Ibérica Seven 90045000 - 90044000 - 90045026
    Spécification
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Supplied without click clack waste.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.90045000
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)109
    • Largeur (mm)62
    • Profondeur (mm)62
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe