Publier vos produits
Wall-Mounted Shower Tap

Wall-Mounted Shower Tap

Traduit par Google,
Pommeau de douche réglable. Modèle : 90134.
Spécification
  • *Shower head in chromed brass. *Male inlet 1/2. *Gross weight: 0.390 Kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.90134
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)58
  • Largeur (mm)58
  • Profondeur (mm)75
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe