Publier vos produits
Fountain LP chrome

Fountain LP chrome

Traduit par Google,
Robinet temporisé monocommande pour installation murale et ouverture par bouton-poussoir. Modèles: 95904 - 95905.
Spécification
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.95904
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)72
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)253
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe