Publier vos produits
Fountain L with spout

Fountain L with spout

Traduit par Google,
Robinet temporisé à une seule eau pour installation sur étagère et ouverture par bouton-poussoir. Modèles: 95911 - 95913.
Spécification
  • Single-water time-controlled tap for shelf installation and push-button opening. Flow rate 1.4 l/min. Automatic closing: 2 ± 1s. G3/8 male inlet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.95911
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)327
  • Largeur (mm)38
  • Profondeur (mm)148
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe