Publier vos produits
ALPA 80 Orientable Shower Tap W.D.V. and W. Fittings

ALPA 80 Orientable Shower Tap W.D.V. and W. Fittings

Traduit par Google,
Livré avec robinet Presto ALPA 80, régulateur de débit automatique, tube à bride, avec raccord orientable et pomme de douche en laiton chromé, et bouton poussoir en PVA noir. Modèle : 98902.
Spécification
  • *Chrome-plated brass body, push-button and internal parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *High temperature adjustment sensitivity using a push-button with 180º rotation temperature selection. *Male inlet and outlet 3/4. *Flow: 8 l/minute. *Automatic closing: 30s (-10s. /+5s). *Push-button opening for selecting the water temperature and activating the tap opening. *PVA push-button. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. *Drain valve included. *Built-in flow regulator (Models with drain valve do not contain a flow regulator). *Gross weight: 2.670 Kg.

Spécifications techniques
  • Réference unique.98902
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)966
  • Largeur (mm)196
  • Profondeur (mm)191
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe