La grille à persiennes de la série 700 utilise des pales réglables (alimentation) ou fixes (retour) pour contrôler le flux d'air et fournir une unité d'alimentation ou de retour avec une transparence minimale.
Applications typiques
La plus couramment utilisée dans les applications murales latérales, la série 500/600/700 est disponible avec des options de construction d'alimentation et de retour. Avec une variété de styles de cadres différents, les grilles à persiennes peuvent facilement être intégrées dans la plupart des applications de montage au plafond et en surface.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |