Publier vos produits
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille

    150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille

    Traduit par Google,

    Idéale pour les applications industrielles, la grille d'alimentation à persiennes robuste 150 est dotée de lames réglables individuellement espacées de 1,5 po. centres pour accueillir de grands volumes d'air et fournir un contrôle directionnel adapté au chauffage et au refroidissement ponctuels.

    Applications typiques

    La grille d'alimentation à persiennes robuste 150 est conçue pour gérer de grands volumes d'air et présente une construction robuste pour les applications commerciales, d'usine, d'entrepôt et d'usine textile.

    Spécification
    • Construction Options

      • Deflection
        • Single (151)
        • Double (152)
      • Options
        • Trunk latch fastening (TL)
        • Gang operated blades (152G)
        • Modular grilles (MIG)
        • Inverted frame (IF)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade damper (VCS5)

          HVAC, duct, grille, register 
    Spécifications techniques
    • Réference unique.150-heavy-duty-louvered-supply-grille
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 13
    • Titre OmniClassReturn Air Grilles