Disponibles dans une variété de tailles et de styles de noyau, les buses d'air sont parfaitement adaptées aux applications architecturales nécessitant de longues portées. Les anneaux de déflexion concentriques profonds de chaque buse d'alimentation permettent un réglage horizontal ou vertical sur un arc de 60°. Polyvalents, ces diffuseurs à buses sont idéaux pour les constructions neuves ou en rénovation et peuvent être utilisés en soufflage ou en reprise/extraction, au plafond, sur les murs latéraux ou directement en gaine.
Applications typiques
Les buses d'air sont des diffuseurs haute capacité à flux d'air de type jet, parfaitement adaptés aux grands espaces et aux applications sous plafonds hauts nécessitant de longues portées pour un mélange optimal, ou pour un refroidissement et un chauffage localisés. Elles sont idéales pour les centres de congrès, les salles de réunion, les aéroports, les centres commerciaux et les auditoriums.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |