Publier vos produits
CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight
CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight
CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight

    CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight

    Traduit par Google,

    Les diffuseurs à fentes Custom Flow (CF) sont spécialement conçus pour les installations courbes et longues continues. Le CF offre une large gamme de flexibilité de flux d'air avec une ou deux dispositions de fentes, différentes largeurs de fentes et un réglage vertical ou horizontal du motif.

    Applications typiques

    Les diffuseurs linéaires Custom Flow sont spécialement conçus pour les applications architecturales et performantes les plus exigeantes. En tant que diffuseur à fentes linéaires haut de gamme, Custom Flow est fabriqué en aluminium extrudé assurant une apparence nette et nette. Custom Flow est idéal pour les longs trajets continus et est souvent utilisé pour le chauffage et le refroidissement périmétriques.

    Spécification
    • Construction Options

      • Pattern Controller Style
        • Adjusta Slot (AS)
        • Jet Slot (JS)
        • Return (RT)
      • Slot Widths
        • 1 in.
        • 1 ½ in.
        • 2 in.
        • 2 ½ in.
        • 3 in.
      • Slot quantity
        • 1
        • 2
      • Application
        • Straight Diffuser (CF)
        • Curved Diffuser (CFC)
        • Straight Plenum (CFP)
        • Curved Plenum (CFPC)
      Spécifications techniques
      • Réference unique.cf-custom-flow-architectural-slot-diffuser-linear
      • Famille de produitsDiffusers
      • Groupe de produitsDiffusers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-20
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
      • Classification IFCAérogare
      • Code ETIMEC010630
      • Nom ETIMSlot diffuser
      • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
      • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
      • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
      • Numéro OmniClass23-33 49 11
      • Titre OmniClassVentilation Diffusers