Publier vos produits
MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille
MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille

    MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille

    Traduit par Google,

    Aperçu

    Les grilles de barre de sécurité restreignent l'accès et permettent la circulation de l'air entre les zones sécurisées et non sécurisées. Idéales pour les applications de sécurité maximale, les grilles à barres de sécurité sont entièrement soudées et sont montées au mur à l'aide d'un cadre soudé avec des brides de montage en option.

    Applications typiques

    Les grilles de sécurité réduisent l'accès indésirable aux conduits dans les espaces où la surveillance est minimale et où le vandalisme ou une mauvaise utilisation constitue un risque. Ces zones comprennent : les établissements correctionnels, les hôpitaux psychiatriques, les aires de repos, les parcs, les écoles et les sites sportifs. Les grilles à barres de sécurité maximale offrent une sécurité supplémentaire dans les ouvertures entre les zones sécurisées et non sécurisées et doivent être placées dans chaque ouverture à travers un mur sécurisé.

    Spécification
    • Construction Options

      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
        • Oversized construction available for field assembly
      • Options
        • Wire mesh (WM)
        • Mounting flanges
        • 4-sided mounting frame


    Spécifications techniques
    • Réference unique.msdrbg-double-ribbed-bar-grille
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 15
    • Titre OmniClassSupply Air Grilles