Publier vos produits
MSSG - Medium Security Screen Grille
MSSG - Medium Security Screen Grille

    MSSG - Medium Security Screen Grille

    Traduit par Google,

    Aperçu

    La grille de sécurité moyenne (MSSG) est entièrement soudée avec un treillis métallique de calibre 10 (3/8 po x 3/8 po) fixé sur un cadre en acier de calibre 10. De nombreuses options de construction permettent de personnaliser la MSSG pour répondre aux exigences d'installation.

    Applications typiques

    Les grilles de sécurité réduisent l'accès non autorisé aux conduits dans les espaces où la surveillance est minimale et où le vandalisme ou l'utilisation abusive constituent un risque. Ces zones comprennent : les établissements pénitentiaires, les hôpitaux psychiatriques, les aires de repos, les parcs, les écoles et les installations sportives. Les grilles grillagées de sécurité moyenne sont entièrement soudées et dotées de manchons muraux intégrés pour les applications de sécurité moyenne.


    Spécification
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
        • Stainless steel
        • All aluminum (minimum security)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
      • Options
        • Dampers
        • Transfer grille construction
        • Various barrier bar styles
        • Various fastening methods

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mssg-security-screen-grille
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 15
    • Titre OmniClassSupply Air Grilles