Le diffuseur d'alimentation perforé avec contrôleurs de motif incurvé (PDC) est extrêmement polyvalent, disponible dans une grande variété de tailles avec une sélection complète de styles de cadre et de montage.
Les contrôleurs de jets d'air à lames incurvées réglables individuellement sont disponibles en modèles fixes à 1, 2, 2 voies d'angle, 3 et 4 voies. Les lames incurvées réglables offrent une flexibilité totale dans le réglage du jet d'air de l'horizontale à la verticale, ainsi qu'une faible perte de charge et des niveaux de bruit. Pour passer d'un jet d'air horizontal à un jet vertical, il suffit de régler les lames incurvées individuelles en position horizontale pour un jet horizontal et en position verticale pour un jet vertical
Applications typiques
Le diffuseur à face perforée est disponible pour les applications d'approvisionnement qui nécessitent un aspect propre et perforé.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |