Le diffuseur à fentes radiales (RSD) produit un motif de tourbillon radial à induction élevée qui favorise une égalisation rapide de la température et convient aux applications VAV où un taux de variation élevé est présent. Ce produit peut être installé dans des grilles de plafond standard de 24 po x 24 po ou monté en surface à l'aide d'un cadre en plâtre.
Applications typiques
Le diffuseur à fentes radiales (RSD) convient aux applications à haut débit et est capable de maintenir le confort des occupants sur une large plage de débits d'air, même en cas de refroidissement. Avec des contrôleurs de jet réglables disposés dans un réseau de fentes radiales, ce modèle est idéal pour les applications où un jet d'air réglable et un attrait architectural sont souhaités.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |