Le diffuseur torsadé radial (RTD) est le diffuseur torsadé radial à haute induction le plus efficace, le plus silencieux et le plus économique disponible sur le marché. La conception radiale permet au RTD de combiner d'excellentes capacités de mélange d'air avec une faible perte de bruit et de pression.
Applications typiques
Le RTD offre un confort supérieur grâce à des taux d'entraînement d'air ambiant élevés, créant un environnement thermique hautement souhaitable et sans courants d'air. Utilisé à la fois pour les applications de chauffage et de refroidissement VAV avec des taux de régulation élevés, le RTD fournit un flux d'air horizontal serré, même à de faibles débits d'air. Les applications courantes incluent les espaces de bureaux, les écoles et les laboratoires.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |