Publier vos produits
SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram
SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram

    SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram

    Traduit par Google,

    Les diffuseurs architecturaux à fentes de la série SHP sont spécialement conçus pour être intégrés aux systèmes de plafond Armstrong Ceilings DesignFlex™ Shapes. Ces diffuseurs triangulaires à 3 côtés et parallélogramme à 4 côtés offrent une conception architecturale supérieure tout en répondant à des exigences de performance strictes. Les diffuseurs Shapes sont livrés avec des contrôleurs de motif entièrement réglables qui peuvent être ajustés sur le terrain depuis la face du diffuseur pour fournir une diffusion verticale, angulaire ou horizontale, et peuvent être progressivement amortis ou complètement arrêtés afin d'obtenir un flux complet de 1, 2, 3 ou Modèle d'air à 4 voies.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shaped-diffuser-prl
    • Famille de produitsDiffusers
    • Groupe de produitsDiffusers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers