Publier vos produits
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille

    40 - Stamped Residential Grille

    Traduit par Google,

    La série 40 est une famille de grilles en acier estampé à lames fixes pour les applications d'appartements, de copropriétés et résidentielles.

    Applications typiques

    Les modèles d'alimentation et de retour sont disponibles pour une utilisation dans les appartements, les copropriétés et les applications résidentielles. Conçus pour un montage dans une construction en cloison sèche dans des applications de montage au plafond et sur les murs latéraux. Les modèles d'alimentation comprennent un registre intégré de type multi-volets. Le modèle à lame courbée 40C est particulièrement adapté aux applications de montage au plafond avec un motif d'air horizontal souhaité.

    Spécification
    • Construction Options

      • Supply models:
        • 40S – standard blades
        • 40C – fixed curved blades
        • Both models are available with 1, 2, 3 or 4-way air patterns
        • Both models include integral damper
      • Return models:
        • 40R – standard return
        • 40FF – with removable face and frame for 1” filter (by others)
      • All models are constructed of steel
      • Available in a variety of sizes – see submittals for a complete list
    Spécifications techniques
    • Réference unique.stamped-residential-grille
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 15
    • Titre OmniClassSupply Air Grilles