Publier vos produits
Altos Acoustic Ceiling Clouds
Altos Acoustic Ceiling Clouds

    Altos Acoustic Ceiling Clouds

    Traduit par Google,

    Chaque élément d'une pièce — les murs, le sol et surtout le plafond — peut contribuer à des réflexions acoustiques problématiques, des échos, des réverbérations et d'autres anomalies de la pièce. Découvrez Broadway Clouds de Primacoustic, la solution de panneau multiforme parfaite pour maîtriser les réflexions des ondes sonores au plafond. Broadway Clouds est suspendu au plafond ou peut être utilisé comme déflecteur ou panneau mural, capturant les réflexions en absorbant le son lorsqu'il frappe la face du panneau, piégeant les réflexions sur la face arrière. Fabriqués en matériau micromesh de haute qualité avec des bords durcis à la résine, les panneaux peuvent être recouverts d'un tissu acoustiquement transparent Broadway ou recouverts d'une finition exclusive Absolute White pouvant être peinte, ce qui vous permet de peindre légèrement les panneaux sur place pour une esthétique agréable sans affecter les performances acoustiques.


    Contactez Primacoustic

    Spécification
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Altos_Acoustic_Ceiling_Cloud
      • Famille de produitsAcoustic Ceiling Clouds
      • Groupe de produitsBroadway
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-08-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaine de verre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCPlafond
      • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Code CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
      • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment