Publier vos produits
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud

    Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud

    Traduit par Google,

    Votre console de mixage est la pièce maîtresse de votre studio. Cet endroit de la pièce où vous passez des heures et des heures à prendre des décisions de mixage critiques. Pour créer votre mix parfait, vous devez disposer d'un espace d'écoute optimisé, exempt de résonances et de réverbérations gênantes qui peuvent provoquer des pics de résonance à la position de mixage critique.

    Les plafonds de studio Stratus de Primacoustic sont la solution idéale pour un environnement d'écoute imparfait. Suspendus directement au-dessus de votre console de mixage, les plafonds de studio Stratus éliminent les réflexions du plafond tout en élargissant le sweet spot de votre studio. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'élaboration du mixage parfait, sans avoir à vous déplacer pour trouver le sweet spot.


    Construction Stratus:

    Le Primacoustic Stratus est un système de nuage acoustique conçu pour créer de grands plafonds acoustiques en reliant plusieurs unités entre elles par un cadre rigide.

    Les données de test montrent que le nuage Stratus suspendu est très efficace pour absorber les sons à partir de 100 Hz. Ceci est obtenu grâce à une combinaison du panneau en laine de verre de deux pouces et de l'espace d'air formé derrière le panneau lorsqu'il est suspendu. Le Stratus absorbera les puissantes réflexions primaires qui rebondissent sur les limites de la pièce ainsi que les échos flottants entre le plafond et le sol.

    Contactez Primacoustic

    Spécification
    • Details:

      • Frame Material: Formed 16-gauge aluminium
      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating
      • Weight: 11.5 lbs (5.2 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension hardware included

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Stratus_Studio_Acoustic_Ceiling_Cloud
      • Famille de produitsAcoustic Ceiling Clouds
      • Groupe de produitsBroadway
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-08-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaine de verre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCPlafond
      • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Code CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Numéro OmniClass23-15 19 15 13 11
      • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Panels