Publier vos produits
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles

    Saturna Acoustic Baffles

    Traduit par Google,

    Les grandes salles présentent de nombreux défis acoustiques lorsqu'il s'agit de contrôler deux coupables courants : la réverbération et le bruit ambiant. Les baffles Broadway de taille standard sont conçus pour atténuer les anomalies acoustiques dans les grands espaces à plafond bas, tels que les salles communautaires, les salles de conférence, les espaces de réunion et les lieux de culte.

    Mais les baffles Broadway font bien plus que réduire le bruit ambiant et les réverbérations et échos gênants dans votre pièce. Ces baffles suspendus sont disponibles dans une gamme de couleurs pour être esthétiques et s'harmoniser avec la décoration d'une pièce, et peuvent même être peints ou enveloppés pour s'adapter à une palette de couleurs ou à un design personnalisé.

    Contactez Primacoustic

    Spécification
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 48 × 24 in (1219 × 610 mm)
      • 48 × 12 in (1219 × 305 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Saturna_Acoustic_Baffles
      • Famille de produitsAcoustic Ceiling Baffles
      • Groupe de produitsBroadway
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-08-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaine de verre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCPlafond
      • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
      • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
      • Code CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Numéro OmniClass23-15 19 11
      • Titre OmniClassCeiling Baffles