Publier vos produits
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    Traduit par Google,

    Les murs d'une pièce sont souvent à l'origine de problèmes acoustiques. Ces surfaces dures et planes permettent au son de rebondir dans la pièce, ce qui entraîne des problèmes d'intelligibilité tels que l'écho et la réverbération. Les problèmes acoustiques peuvent être atténués avec des panneaux traditionnels en tissu, mais l'effet visuel n'est pas toujours en harmonie avec le décor ou le design d'une pièce.

    Les panneaux muraux EcoScapes Slat Wall offrent une approche élégante et moderne de l'absorption acoustique, une solution que vous, en tant que designer ou architecte, pouvez apprécier. Les panneaux muraux EcoScapes Slat Wall bénéficient des avantages de durabilité et d'acoustique des panneaux PET respectueux de l'environnement et ajoutent une sélection de finitions en placage de bois naturel et élégant, pour donner à tout environnement une touche de style haut de gamme et de bon goût.

    Contactez Primacoustic

    Spécification
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres
      • Slat Materials: MDF
      • Veneer: Wood, Varnished.
      • Density: 9.1 lbs/ft³ (145 kg/m³)

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Ebony
        • Oak
        • Fog
        • Pine
      Spécifications techniques
      • Réference unique.EcoScapes-Slat-Wall-PET-Acoustic-Panels
      • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
      • Groupe de produitsEcoScapes
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-08-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalPET
      • Matériel secondaireMDF
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCMur
      • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Code CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
      • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment