Publier vos produits
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds

    EcoScapes PET Acoustic Clouds

    Traduit par Google,

    Les nuages ​​EcoScapes sont fonctionnels en matière d'absorption acoustique supérieure, ainsi qu'à la mode lorsqu'il s'agit de faire correspondre les couleurs et la décoration de votre pièce ou de votre espace.

    Les nuages ​​EcoScapes sont fabriqués en PET, un matériau de traitement acoustique respectueux de l'environnement qui ne compromet pas les performances d'absorption acoustique. Et les nuages ​​EcoScapes ne font pas non plus de compromis sur le design, disponibles dans une large gamme de couleurs pour s'adapter à la décoration de votre pièce. Les panneaux peuvent également être facilement découpés à la taille souhaitée, créant ainsi une solution de nuage qui répond à la fois aux besoins d'absorption acoustique et de conception.

    Les panneaux EcoScapes respectueux de l'environnement ne contiennent ni formaldéhyde, ni COV, ni colle, ni liant. Ils sont également inodores, non allergènes et peuvent être manipulés en toute sécurité sans équipement de protection. Les panneaux haute densité sont résistants aux chocs, inertes et durables, ce qui signifie qu'ils devraient résister à des années d'utilisation sans usure ni décoloration notables.

    Contactez Primacoustic

    Spécification
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • Round 18 × 18 in (457 × 457 mm)
      • Round 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Square 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Round 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)
      • Square 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)

      Available colours:

      • Onyx
      • Glacier
      • Ivory
      • Slate
      • Pacific
      • Cobalt

      Suspension hardware included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ecoscapes_PET_Acoustic_Clouds
    • Famille de produitsAcoustic Ceiling Clouds
    • Groupe de produitsEcoScapes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 35 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment