Publier vos produits
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels

    Broadway Acoustic Wall Panels

    Traduit par Google,

    Quiconque a dit que 90 % de toute communication est non verbale n'a probablement jamais essayé de converser au-dessus du bruit d'un restaurant bruyant, ou n'a jamais essayé d'entendre le point de vue d'un présentateur dans une salle de conférence caverneuse. Les conversations dans les espaces publics nous connectent, que ce soit dans un restaurant, un lieu de culte, une salle de conférence ou tout autre espace où les gens se réunissent. Si votre espace n'est pas conçu acoustiquement pour garantir que les gens puissent être entendus, ces connexions personnelles et les avantages potentiels qu'elles offrent à votre entreprise, tels que des critiques 5 étoiles et des clients fidèles, peuvent être perdus. Les panneaux Broadway de Primacoustic permettent à vos clients, fidèles, clients - n'importe qui dans votre lieu de travail - d'être entendus.

    Contactez Primacoustic

    Spécification
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 12 × 48 in (305 × 1219 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)
      • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™
      Spécifications techniques
      • Réference unique.Broadway_Acoustic_Wall_Panels
      • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
      • Groupe de produitsBroadway
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-08-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaine de verre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCMur
      • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Code CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
      • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment