Publier vos produits
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels

    Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels

    Traduit par Google,

    Le nom à lui seul dit tout. Hercules. Un panneau acoustique durable et résistant aux chocs, conçu pour résister aux dommages potentiels qui peuvent survenir dans les espaces publics tels que les gymnases, les bureaux, les salles de classe ou d'autres espaces. Alors que la plupart des panneaux acoustiques sont fragiles et susceptibles d'être endommagés, les panneaux acoustiques Hercules se distinguent, prêts à réduire la réverbération dans une salle de sport ou une salle de conférence bruyante, tout en conservant leur aspect « neuf », même après l'impact d'un ballon de basket ou d'un coup porté par un individu. Les panneaux Hercules sont fabriqués à partir du même noyau en laine de verre haute densité que les panneaux Broadway populaires de Primacoustic, mais la face est recouverte d'une épaisse couche de laine de verre rigide haute densité qui absorbe la plupart des fréquences, tout en protégeant le panneau des dommages possibles dus à un contact accidentel.


    Contactez Primacoustic

    Spécification
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool with high density front layer
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
      • Weight: 8.3 lbs (3.8 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Grey
      Spécifications techniques
      • Réference unique.Hercules_Impact-Resistant_Acoustic_Panels
      • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
      • Groupe de produitsBroadway
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-08-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaine de verre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCMur
      • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Code CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
      • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment