Publier vos produits
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    Traduit par Google,

    Dans de nombreux cas, le défi n’est pas seulement de contenir la résonance et les réverbérations dans la pièce elle-même, mais d’empêcher ces réflexions de s’échapper vers les pièces adjacentes à travers les dalles de plafond.

    C'est là que les panneaux acoustiques ThunderTile T-Bar de Primacoustic constituent la solution d'absorption acoustique idéale pour les panneaux de plafond.

    Les ThunderTiles combinent un panneau acoustique hautement absorbant avec les attributs de blocage du son du gypse, ce qui en fait la solution parfaite pour les pièces où la perte de son est un problème.

    Contactez Primacoustic

    Spécification
    • Details:

      • Core Panel Material: Fibreglass
      • Backing: 0.5″ (12mm) Gypsum board
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

      • Paintable Absolute White™
      Spécifications techniques
      • Réference unique.Thundertile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • Famille de produitsCeiling Tiles (ACT)
      • Groupe de produitsGridway
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-08-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalFiberglass
      • Matériel secondaireGypse
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCPlafond
      • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Code CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
      • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile