Publier vos produits
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
    PROFALUX

    Porte de garage sectionnelles

    Retrouvez dans la rubrique « Télécharger » toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique.

    Porte de garage sectionnelles - Porte de garage sectionnelle et latéral avec la certification NF CSTB Fermetures –Performances certifiées de résistance au vent, endurance, fonctionnement des sécurités pour la protection des utilisateurs – Isolation thermique et phonique.

    Large choix de personnalisation permettant de s’intégrer facilement à chaque façade : plus de 180 couleurs RAL, 7 gammes de tablier en finition lisse ou texturée, plus de 20 motifs sérigraphiés, hublots

    Option portillon qui facilite l’accès piéton et qui évite l’ouverture totale de la porte (déperdition de chaleur)

    Sécurité : réouverture immédiate en cas d’obstacle et verrouillage autobloquant contre les effractions (porte motorisée), fermeture multipoints du portillon (verrouillage de chaque panneau en un tour de clé), sécurité anti-pince doigt

    Solution connectée et commande à distance

    Esthétique soignée : charnières laquée blanc, cadre noir par joint recouvrant (sectionnelle plafond) ou en aluminium noir (porte à déplacement latérale)

    Qualité et fiabilité : ressort d’extension disponibles jusqu’à 5m de largeur. Sélection parmi plus de 40 références de ressorts pour garantir un équilibre parfait de la porte (4 ressorts par côté)

    À savoir : Compatible avec une télécommande générale connectée Calyps’HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance.

    CAS DE POSE

    Porte de garage sectionnelle

    Porte de garage à déplacement latéral

    Spécification
    • Caractéristiques techniques Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      PRODUIT NF

      Tabliers : Hauteur panneau : 610 ou 500 mm – Epaisseur : 40 mm

      Résistance thermique : U = 0.51 W/m²K – Finition intérieur : blanc Stucco

      Manœuvres réalisables :

      • Radio
      • Manuelle (Porte à déplacement latéral)

      Porte sectionnelle :

      Largeur max *SP : 5500 mm Largeur max : 5000 mm

      Largeur mini SP : 1800 mm Largeur mini : 2140 mm

      Hauteur max SP : 3000 mm Hauteur max : 2500 mm

      Hauteur mini SP : 1800 mm Hauteur mini : 1800 mm

      *SP : sans portillon

      *2 tailles de portillon disponibles L (Largeur 660 mm) et XL (Largeur 790 mm)

      Porte à déplacement latéral :

      Largeur max SP : 5000 mm Largeur max P : 5000 mm

      Largeur mini SP : 1900 mm Largeur mini P : 1900 mm

      Hauteur max SP : 3000 mm Hauteur max P : 3000 mm/ 2250 mm

      Hauteur mini SP : 1800 mm Hauteur mini P : 1850 mm

      Hublots Alunox

      • Carré
      • Rond
      • Line

      *Différents motifs disponible - télécharger la fiche technique

      *Option ouverture par téléphone - Télécommande générale connectée Calyps’HOME®.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PGS
    • Famille de produitsPorte de Garage
    • Groupe de produitsPorte de Garage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage