Publier vos produits
Stylbio Zip Solaire
Stylbio Zip Solaire
Stylbio Zip Solaire
Stylbio Zip Solaire
    PROFALUX

    Stylbio Zip Solaire

    Store Vertical Extérieur Stylbio Zip Solaire– Spécial grandes dimensions jusqu’à 15m² - Grande résistance au vent grâce au maintien de la toile dans les coulisses sur toute la longueur - Contribution active à la performance bioclimatique : bloque jusqu’à 95% de la chaleur en été pour un plus grand confort de vie et une réduction de l’impact environnemental (retarde le recours à la climatisation) - Alimentation à l’énergie solaire évite le recours à des installations électriques. Panneau solaire intégré au caisson (dimensions : 510 x 80 x 10 mm). Option panneau déporté. – Qualité et robustesse avec la barre de charge lestée 3kg/ml pour une meilleure tenue de la toile - Belle finition esthétique avec un large choix de coloris – Haute tenue de la toile dans le temps.

    LES AVANTAGES DES PRODUITS SOLAIRES… LA TECHNOLOGIE NeosoL EN PLUS

    • Jusqu’à 50 jours d’autonomie même dans l’obscurité totale.
    • Haute durabilité du moteur jusqu’à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d’utilisation.
    • Pose sans contrainte d'exposition et télécommande centralisée NeosoL HOME livrée prête à l’emploi grâce au système NEOSOL GROUP READY
    • Duo de télécommandes NEOSOL ONE et NEOSOL HOME ( en option) pour actionner les équipements individuellement ou tous en même temps.

    A SAVOIR : Commande générale (vendue en option) pour fermer tous les stores en appuyant sur un seul bouton.

    Spécification
    • Caractéristiques de la toile
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      Coefficient d'ouverture : 5%
      ΔR : 0,11 m²/W/K

      Poids :
      600g / m2

      Propriétés solaires et lumière :
      Selon norme EN ISO 2286-2
      Classement au feu : M1
      Euroclass : B-s2
      EN 13501
      Résistance à la rupture :
      310/210 daN/ 5 cm selon norme EN ISO 1421
      Résistance à la déchirure :
      45/20 daN selon norme DIN 53.363
      Large choix esthétique : 15 coloris disponibles pour la toile Soltis Veozip de Serge Ferrari®

      Caractéristiques du store
      Manœuvres :

      Radio Profalux Zigbee (ou Somfy IO en option)

      Coulisse : C45Z - Coulisses en 3 parties pour une pose et une dépose facilitée

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 526 mm
      HCC* mini = 800 mm
      Pour les largeurs inférieures, nous consulter
      Limites utilisation pour Ambio Zip :
      LDC* = 5000 mm
      HCC* = 5050 mm

      Caisson :
      Forme du caisson : carrée
      125 = au-delà en LDC ou HCC

      Panneau déporté

      Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm

      Câble longueur 1,5 m noir : Câble 3 brins de 0,75 mm²

      Câble longueur 3 m noir : Câble 3 brins 1,5 mm²

      CAS DE POSE
      Pose SANS RÉSERVATION Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur
      Sous linteau (Enroulement extérieur) Perçage tableau ou Perçage de face
      Sous linteau (Enroulement intérieur) Perçage tableau

      Pose sur Pergola


      À savoir : Pour les LDC inférieure à 749 mm, renseignez-vous sur la faisabilité auprès de Profalux
      Marquage CE, Résistance au vent Classe 4 ou 5 selon dimensions > Retrouvez toutes les précisions sur la résistance au vent sur notre site internet Profalux.

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.
      *LDC = Largeur Dos de Coulisses
      *HCC = Hauteur Caisson Compris

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stylbio-zip-solaire
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores