Publier vos produits
Porte CUZCO 716  - 1 vantail
Porte CUZCO 716  - 1 vantail
Porte CUZCO 716  - 1 vantail
Porte CUZCO 716  - 1 vantail
Porte CUZCO 716  - 1 vantail

    Porte CUZCO 716 - 1 vantail

    La gamme CUZCO® Série 716 au design droit FACTORY SPIRIT® est conçue pour la fabrication de portes grand trafic, à rupture de pont thermique par barrettes polyamides de 30 à 35mm.

    • Performances thermiques conformes à la RE 2020
    • Endurance Classe 8
    • Design droit Factory Spirit®
    • Serrure multipoints (jusqu’à 5 points)
    • Seuil PMR et seuil plat
    • Bicoloration possible
    • Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes


    Spécification
    • DIMENSIONS MAXI : 1 vantail - L1100 x H3000mm

      POIDS MAXI : 140 kg

      PERFORMANCES

      Thermique :

      • Ud = 1.3 Wm2K / Sw=0.38 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=0.6 - Châssis triple vitrage Porte 1 vantail - Dimension L1320 x H2720mm
      • Ud = 1.6 Wm2K / Sw=0.47 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=1.1 - Châssis double vitrage Porte 1 vantail - Dimension : L1320 x H2720mm

        Endurance : Classe 8 (1 million de cycles)

        DORMANT / OUVRANT

        • Tubulaire d’une épaisseur de 70 mm
        • Isolation thermique par barrettes polyamides de 30 à 35 mm permettant d’obtenir un excellent coefficient d’isolation
        • Ouverture intérieure ou extérieure avec rupture de pont thermique

        VERROUILLAGE

        • Fermeture par serrure jusqu’à 5 points
        • Compatible avec quincailleries courantes : fermeture anti-panique, ferme-porte, crémone pompier ou serrure électrique

        FERRAGE

        • Paumelles en applique ou à clamer
        • Anti-panique
        • Bâton de maréchal
        • Gâche électrique
        • Serrure 5 points / Penne sortant / Rouleaux

        ÉTANCHÉITÉ

        • Étanchéité par compression de 2 joints de battue identiques et tournants en EPDM lors de la fermeture

        VITRAGE

        • Remplissage jusqu’à 50mm d’épaisseur
        Spécifications techniques
        • Réference unique.PS_716-FR
        • Famille de produitsFront door
        • Groupe de produitsDoor
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2017-10-31
        • Numéro d'édition2
        En rapport
        • Matériel principalAluminium
        • Matériel secondaireVerre
        • Conçu enFrance
        • Fabriqué enFrance
        Classification
        • BIMobject CatégoriePortes - Divers
        • Classification IFCPorte
        • Nom UNSPSCDoors
        • Code UNSPSC301715
        • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
        • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
        • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
        • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
        • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
        • Titre OmniClassAluminum Doors
        • Code CSI UniFormat IIB2030
        • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

        Disponibilité de la région

        L'Europe
        France
        Bibliothèque de produits BIMobject

        Application Design pour Revit

        Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

        Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

        • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
        • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
        • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit