Publier vos produits
Systèmes Doublages Résistant au Feu PROMATECT®-H - Promat France
Systèmes Doublages Résistant au Feu PROMATECT®-H - Promat France
Systèmes Doublages Résistant au Feu PROMATECT®-H - Promat France
    Promat

    Systèmes Doublages Résistant au Feu PROMATECT®-H - Promat France

    Doublage PROMATECT®-H en fixation directe sur voile béton armé

    Spécification
    • Domaine de validité : 

      • Application sur éléments pleins en béton armé 
      • Application sur murs exposés sur une face uniquement 
      • Épaisseur de protection des murs porteurs comprise entre 10 et 25 mm 
      • Épaisseur des murs porteurs supérieure ou égale à 130 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lining-systems-promatect-h
    • Famille de produitsDucts
    • Groupe de produitsPromat France
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalSilicate de calcium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEC000210
    • Nom ETIMFire partitioning
    • Nom UNSPSCDrywall
    • Code UNSPSC30161503
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_52_24
    • Description de l'Uniclass 2015Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 82 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Calcium-Silicate Board Fireproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Titre OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Océanie Afrique