Publier vos produits
Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane
Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane
    PROTAN

    Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane

    Traduit par Google,

    Protan InfraPlan est une membrane d'étanchéité homogène et flexible en PVC plastifié. La membrane est conçue pour la fonctionnalité et la polyvalence et peut être utilisée pour l'imperméabilisation des tunnels, des constructions souterraines et également pour l'étanchéité horizontale et verticale des sous-sols de fondations et des terrasses. Le produit est noir avec une couche de signalisation de couleur claire sur la surface supérieure.

    Spécification
    • Characteristics / Benefits:

      • Complies with EN 13967 and EN 13491 and meets all standard requirements.
      • Homogenous material with a signal layer on the top surface.
      • Not compatible with bitumen and must be protected against UV.
      • The membrane is welded together using hot air which provides a homogenous joint.
      • The membrane can be recycled and has a low carbon footprint. Tested according to the Norwegian Road Authority Handbook N500.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.infraplan_P22_tunnel_membrane
    • Famille de produitsTunnel
    • Groupe de produitsHomogeneous PVC Membrane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2.2
    • Largeur (mm)2200
    • Profondeur (mm)20000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)144
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Tunnels
    • Classification IFCMur

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie