Publier vos produits
Tesla Powerwall
Tesla Powerwall
    Tesla

    Tesla Powerwall

    3.9 sur 5 étoiles3.9(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Alimentation de secours transparente. Avec ou sans solaire.

    Powerwall détecte les pannes de réseau et devient automatiquement la principale source d'énergie de votre maison. Protégez votre maison de la prochaine panne de courant et gardez vos lumières allumées, vos téléphones chargés et pas de flaques d'eau sous le réfrigérateur.

    Maison auto-alimentée. Ajoutez simplement Powerwall.
    Powerwall s'intègre à l'énergie solaire pour stocker l'énergie excédentaire générée pendant la journée et la rend disponible lorsque vous en avez besoin, minimisant ainsi la dépendance à votre service public.

    Contrôle basé sur le temps. Une façon intelligente d'utiliser l'énergie.
    Si les prix de vos services publics varient tout au long de la journée, configurez Powerwall en contrôle basé sur le temps pour maximiser les économies. Powerwall apprend les schémas de votre consommation d'énergie et de votre production solaire, en utilisant l'énergie stockée pour éviter d'acheter de l'électricité coûteuse.

    Compacte et Simple
    Powerwall est un système entièrement automatisé qui s'installe facilement et ne nécessite aucune maintenance.



    Spécification
    • Usable Capacity: 
      13.5 kWh

      Depth of Discharge: 
      100%

      Efficiency: 
      90% round-trip

      Power: 
      7kW peak / 5kW continuous

      Supported Applications: 
      Solar self-consumption
      Back-up power
      Time-Based control
      Off-grid capabilities

      Warranty: 
      10 years

      Scalable: Up to 10 Powerwalls

      Operating Temperature: 
      -4°F to 122°F / -20°C to 50°C

      Dimensions: 
      L x W x D: 45.3" x 29.6" x 5.75"(1150 mm x 753 mm x 147 mm)

      Weight: 
      251.3 lbs / 114 kg

      Installation: 
      Floor or wall mounted
      Indoor or outdoor

      Certification: 
      North American and International Standards
      Grid code compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tesla-Powerwall
    • Famille de produitsEnergy
    • Groupe de produitsPowerwall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)45.3
    • Largeur (pouces)29.6
    • Profondeur (pouces)5.75
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)251.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Générateurs
    • Nom UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Code UNSPSC39121017
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units