Publier vos produits
BIGFOOT® ENTRY COVER
Protek

BIGFOOT® ENTRY COVER

Traduit par Google,

Bigfoot® ENTRY COVER, avec le rail intégré dans le faux plafond pour la fermeture d'un passage de porte, permet d'utiliser le cadre classique composé d'un montant et d'un profil de couverture : Bigfoot® ENTRY COVER permet le coulissement d'un module dans le mur, sans séparant deux pièces par une porte coulissante.

La collection Bigfoot® + est le système breveté par Protek® dans le but de transformer l'espace et de générer des fonctions et des solutions innovantes pour le design d'intérieur. C'est la collection de systèmes modulaires coulissants escamotables et d'accessoires d'ameublement, dont l'installation est prévue intégrée à l'intérieur d'un mur ou adjacente à un mur déjà existant, toujours grâce à l'utilisation d'un cadre de poche.

Le système est compatible avec différents types de revêtements : des plaques de plâtre, aux lambris, aux panneaux rigides enduits et autres solutions originales. Le module de mobilier est disponible dans une large gamme de finitions, de matériaux, de couleurs et d'accessoires exclusifs, de manière à le rendre polyvalent et intégrable selon les besoins de conception.

La haute valeur technique et fonctionnelle, ainsi que l'attention portée aux détails, font de Bigfoot® un témoin du design et du style Made in Italy.

Spécification
  • PROTEK BIGFOOT® ENTRY COVER

     Metal pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® ENTRY COVER, made of vertical uprights with tubular section interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights and ceiling sliding guide in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and sliding guide normally equipped with shock-absorbing system on closing. Made in standardized dimensions for internal plasterboard partitions formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of 160/210/360 mm, equipped with wooden rebate with interlocking assembly to create the door passage light of measures nominal from (L) mm from 600 to 1400 and (H) 2100 and 2400 mm. Counter frame designed for installation with jambs and architraves, designed to facilitate any electrical connections, available in kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a retractable sliding module on a ceiling guide, also made of wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer. The internal sliding module can be replaced at any time with another of equal or smaller dimensions, with the same or different functionality and finish.

     

    Doorway dimensions: L mm .................. X H mm .................. X PF mm ..................

Spécifications techniques
  • Réference unique.Bigfoot-AMERICA
  • Famille de produitsBIGFOOT®
  • Groupe de produitsSystem
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames