Publier vos produits
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
    Protek

    MAGIC BOX® ELEKTRO

    Châssis pour porte simple prédisposé pour l'insertion de câblage électrique. Là où on devait auparavant renoncer à un coulissant pour les passages de câblages électriques sur la cloison, voici maintenant la solution avec Magic Box® Elektro!

    Magic Box® Elektro permet d’insérer les interrupteurs, les prises de courant, l’interphone vidéo, le thermostat et n’importe quels dispositifs électriques sur toute la hauteur du châssis (sur les deux côtés).

    Jusqu’à 20 points par côté !

    Il permet le coulissement d’un panneau porte en bois ou en verre d’épaisseur standard. Magic Box® Elektro donne de la lumière à ta maison!

    Le châssis Magic Box® Elektro  simple standard pour enduit et plaque de plâtre est disponible dans les dimensions suivantes : De 300 à 1500 mm de largeur de 500 à 2600 mm de hauteur

    Les mesures intermédiaires en largeur et hauteur du châssis varient de 50 mm

    • Système breveté
    • 15 ans de garantie sur les composants et sur le kit chariot ;
    • Standard pocket frame payload 120 kg;
    • Système spécial de montage tout à emboitement 1 minute set-up.

    Disponible en version double.

    Spécification
    • PROTEK MAGIC BOX® SINGLE ELEKTRO FOR PLASTER

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK MAGIC BOX® ELEKTRO SINGLE, with side plates ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal dividing wall formed by hollow bricks with overall thickness finished wall (PF) of 150/174/200 mm, with predisposition for the insertion of the wiring of the normal electrical plant; including corrugated folding pipes in self-extinguishing PVC - compliant with CEI-EN 50086-1 and two fruit boxes for electrical wiring. Preparation of the pocket frame for the housing of max. 20 electrical boxes per side. Also suitable for the installation of sockets, light points, thermostats, alarm keypads, video intercoms and appliques. Suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      PROTEK MAGIC BOX® SINGLE ELEKTRO FOR PLASTERBOARD

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK MAGIC BOX® ELEKTRO SINGLE, with horizontally ribbed side panels every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal plasterboard partition wall formed by profiles coupled with overall finished wall thickness (PF) of 150/174/200 mm, with provision for the insertion of the wiring of normal electrical systems; including corrugated folding pipes in self-extinguishing PVC - compliant with CEI-EN 50086-1 and two fruit boxes for electrical wiring. Preparation of the pocket frame for the housing of max. 20 electrical boxes per side. Also suitable for the installation of sockets, light points, thermostats, alarm keypads, video intercoms and appliques. Suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Magic-Box
    • Famille de produitsMAGIC BOX®
    • Groupe de produitsMAGIC BOX® ELEKTRO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
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
    Produits similaires