Publier vos produits
SIMPLE
SIMPLE
SIMPLE
SIMPLE
    Protek

    SIMPLE

    4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)

    C’est le châssis standard conçu pour le coulissement escamotable d’une porte à un vantail, idéal pour éliminer tous les problèmes d’espace et pour meubler ta maison avec style.

    Le châssis standard pour enduit et plaque de plâtre est disponible dans les dimensions suivantes : De 300 à 1500 mm de largeur de 500 à 3000 mm de hauteur

    Les mesures intermédiaires en largeur et hauteur du châssis varient de 50 mm

    • Système breveté
    • 15 ans de garantie sur les composants et sur le kit chariot ;
    • Standard pocket frame payload 120 kg;
    • Système spécial de montage tout à emboitement 1 minute set-up.
    Spécification
    • SINGLE PROTEK FOR PLASTER

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE, with side panels ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89/114 mm structure for internal dividing wall formed by 6/8 cm perforated bricks / 10 / 12.5 with total finished wall thickness (PF) of 90/105/125/150 mm, suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      SINGLE PROTEK FOR PLASTERBOARD

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/82/107 mm structure for internal plasterboard dividing wall formed by profiles of 75/100 mm / 125 with overall finished wall thickness (PF) of 100/125/150 mm, suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Single
    • Famille de produitsSliding door systems
    • Groupe de produitsSingle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
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
    Produits similaires