Publier vos produits
BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO
Protek

BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

Traduit par Google,

Bigfoot® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO, avec le rail intégré dans le faux plafond pour la fermeture d'un passage de porte avec cadre classique composé d'un montant et d'un profil de couverture, prévoit l'utilisation de deux cadres de poche opposés : un pour loger un Bigfoot ® et l'autre pour loger une porte coulissante dans un mur où un câblage électrique est présent, afin d'exploiter le même passage avec un élément fonctionnel ou, si nécessaire, de le fermer avec une porte coulissante.

La collection Bigfoot® + est le système breveté par Protek® dans le but de transformer l'espace et de générer des fonctions et des solutions innovantes pour le design d'intérieur. C'est la collection de systèmes modulaires coulissants escamotables et d'accessoires d'ameublement, dont l'installation est prévue intégrée à l'intérieur d'un mur ou adjacente à un mur déjà existant, toujours grâce à l'utilisation d'un cadre de poche.

Le système est compatible avec différents types de revêtements : des plaques de plâtre, aux lambris, aux panneaux rigides enduits et autres solutions originales. Le module de mobilier est disponible dans une large gamme de finitions, de matériaux, de couleurs et d'accessoires exclusifs, de manière à le rendre polyvalent et intégrable selon les besoins de conception.

La haute valeur technique et fonctionnelle, ainsi que l'attention portée aux détails, font de Bigfoot® un témoin du design et du style Made in Italy.

Spécification
  • BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

     Metal pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO, made of tubular section vertical uprights interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights and ceiling sliding guide in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and sliding guide normally equipped with shock-absorbing system on closing. Made in standardized dimensions for internal plasterboard partitions formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of 160/210 mm and door passage light of nominal sizes from (L) mm 600 to 1400 and (H) mm 2100 and 2400. Pocket frame designed for installation with jambs and architraves, designed to facilitate any electrical connections, available in kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a sliding container module on ceiling guide , concealed, also made of wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer.

    Door panel pocket frame side with provision for the insertion of the wiring of the normal electrical system; including corrugated folding pipes in self-extinguishing PVC - compliant with CEI-EN 50086-1 and two fruit boxes for electrical wiring. Preparation of the pocket frame for the housing of max. 20 electrical boxes per side. Also suitable for the installation of sockets, light points, thermostats, alarm keypads, video intercoms and appliques. Suitable for housing inside a sliding door opposed to the container module and sliding on the same guide, rigid, retractable, with a maximum weight of 120 kg.

     

    Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

Spécifications techniques
  • Réference unique.Magic-box-elektro
  • Famille de produitsBIGFOOT®
  • Groupe de produitsSystem
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
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
Produits similaires