Publier vos produits
BIGFOOT® FLEXY LINEAR INTERIOR
Protek

BIGFOOT® FLEXY LINEAR INTERIOR

Traduit par Google,

Bigfoot® FLEXY LINEAR INTERIOR, pour les murs recouverts de panneaux rigides (ex. lambris), dispose d'un système de coulissement intégré dans le module, avec une molette anti-traces, un système de réglage en hauteur et une fermeture amortie. C'est la version "intelligente" de la ligne ; en effet, le châssis de poche est livré dans un kit de montage simple et rapide. Il est libre de la dynamique du chantier, ne nécessite pas de trous dans le sol et peut être posé librement perpendiculairement, adjacent ou inséré dans un mur. Cette version prévoit d'être recouverte de panneaux rigides (ex. lambris) s'intégrant parfaitement avec d'autres finitions ou essences déjà présentes dans la pièce ou complétant les systèmes de mobilier déjà positionnés.

La collection Bigfoot® + est le système breveté par Protek® dans le but de transformer l'espace et de générer des fonctions et des solutions innovantes pour le design d'intérieur. C'est la collection de systèmes modulaires coulissants escamotables et d'accessoires d'ameublement, dont l'installation est prévue intégrée à l'intérieur d'un mur ou adjacente à un mur déjà existant, toujours grâce à l'utilisation d'un cadre de poche.

Le système est compatible avec différents types de revêtements : des plaques de plâtre, aux lambris, aux panneaux rigides enduits et autres solutions originales. Le module de mobilier est disponible dans une large gamme de finitions, de matériaux, de couleurs et d'accessoires exclusifs, de manière à le rendre polyvalent et intégrable selon les besoins de conception.

La haute valeur technique et fonctionnelle, ainsi que l'attention portée aux détails, font de Bigfoot® un témoin du design et du style Made in Italy.

Spécification
  • PROTEK BIGFOOT® FLEXY INTERIOR

    100% metal extruded pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® FLEXY INTERIOR, made of vertical uprights with tubular section interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paintings, vertical uprights including fastening system for coating with rigid panels (e.g. wainscoting) suitable for obtaining different panel mounting solutions at the request of the client, appropriate screws included.

    Predisposition for sliding guide on the ground, normally equipped with shock-absorbing system in closing. Telescopic anti-tipping guide on the upper part of the pocket frame.

    Made in standardized dimensions for internal walls covered with rigid structure panels (ST) of 135/185/330 mm, also suitable for installation on movable walls, next to existing walls, as a backdrop for separating rooms or as a curtain, in as it is equipped with fixing systems that allow installation without drilling the floor. Nominal standardized dimensions from (L) 600 to 1500 mm and (H) from 2100 to 2400 mm. Counter frame designed for installation without jambs and architraves; conceived to facilitate any electrical connections, with motor that can be installed even when the installation is complete, can be supplied in a kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a retractable sliding container module on the floor guide, made in wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer.

    The internal sliding module can be replaced at any time with another of equal or smaller dimensions, with the same or different functionality and finish.

     

    Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X ST mm ..................

Spécifications techniques
  • Réference unique.Bigfoot-OUT-BOISERIE
  • Famille de produitsBIGFOOT®
  • Groupe de produitsSystem
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames