Publier vos produits
BILATERAL
BILATERAL
    Protek

    BILATERAL

    Châssis à deux vantails opposants. BILATERAL c’est le seul châssis qui, positionné entre deux lumières de passage, permet le coulissement de deux portes avec un mouvement indépendant l’une de l’autre et opposées. Ce type de solution permet la division de deux espaces indépendants, comme par exemple deux chambres ou deux pièces séparées mais voisines.

    Le châssis BILATERAL pour enduit et plaque de plâtre est disponible dans les dimensions suivantes : De 600+600 à 1500+1500 mm de largeur de 500 à 3000 mm de hauteur

    Les mesures intermédiaires en largeur et hauteur du châssis varient de 50 mm

    • Système breveté
    • 15 ans de garantie sur les composants et sur le kit chariot ;
    • Standard pocket frame payload 120 kg;
    • Système spécial de montage tout à emboitement 1 minute set-up.
    Spécification
    • BILATERAL PROTEK FOR PLASTER

      PROTEK BILATERAL high strength galvanized sheet metal pocket frame, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89 X 2 mm structure for internal dividing wall made of perforated bricks with overall finished wall thickness (PF) of 175/195/235 mm, suitable for housing inside two independent, parallel, rigid, retractable sliding doors, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      BILATERAL PROTEK FOR PLASTERBOARD

      PROTEK BILATERAL high strength galvanized sheet metal pocket frame, with side panels ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89 X 2 mm structure for internal plasterboard partition wall with finished wall overall thickness (PF ) of mm 175/200/240 suitable for housing inside two independent, parallel, rigid, retractable sliding doors, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BILATERAL
    • Famille de produitsSliding door systems
    • Groupe de produitsBilateral
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames