Publier vos produits
Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System
Quikserv

Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System

Traduit par Google,

La communication bidirectionnelle est réalisée grâce à l'utilisation de haut-parleurs et de microphones situés de chaque côté de la cloison de ce guichet. L'opérateur intérieur contrôle l'opération en parlant dans le microphone à col de cygne. Le SC-100L mesure 4″ de diamètre avec un microphone à col de cygne, un interrupteur marche/arrêt, un contrôle du volume pour le mode « conversation » et le mode « écoute », et fonctionne avec une batterie rechargeable. Cette unité de guichet est idéale pour les applications où une voix « naturelle » n'est pas suffisante pour faire le travail.

Spécification
  • Standard Features

    • Rugged aluminum construction
    • Compact 4.0″ diameter design
    • Level 2 bullet-resistant
    • Voice-activated switch
    • Background noise level monitoring
    • Linear volume control
    • Easy installation

    Optional Features

    • Also available with slide up window instead of deal tray in base. Slide up window available in 3 sizes; 
      • 7-1/4”W x 3-1/4”H
      • 9”W x 3”H
      • 12”W x 4”H



Spécifications techniques
  • Réference unique.amplified-speak-thru-intercom-systems
  • Famille de produitsSecurity
  • Groupe de produitsTicket Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_97_80
  • Description de l'Uniclass 2015Speak through units
  • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 29
  • Titre OmniClassSecurity Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows