Notre fenêtre de transaction à fermeture automatique de 48″L x 48″H avec curseurs horizontaux répond à toutes les exigences du code de la santé. Ces unités à fermeture automatique sont montées au ras du mur extérieur. En relâchant simplement la vitre après avoir servi le client, le panneau de porte se referme automatiquement. Avec un décalage dans la base et glissant sur un système de roulement à billes suspendu, ces curseurs sont les fenêtres les plus lisses du marché. Tous les modèles de fenêtre de transaction IFSC sont vitrés avec du verre isolé de 1″ pour aider à améliorer l'efficacité énergétique et aider à mieux contrôler vos coûts de chauffage/refroidissement.
IFSC-4040 : Taille de l'unité : 48″L x 48″H
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |