De plus en plus populaire en tant que fenêtre de transaction la plus couramment spécifiée, la fenêtre coulissante à panneau unique de la série 600 offre beaucoup de lumière et de visibilité, une efficacité énergétique, une sécurité et une adaptabilité aux besoins spécifiques au site. Choisissez simplement le verre approprié pour votre projet :
ISOLANT Verre trempé transparent isolé de 3/4 po à double vitrage.
ÉCONOMIE D' ÉNERGIE Verre trempé à faible émissivité isolé de ¾ po (Solarban 70XL) à double vitrage.
HURRICANE Miami Dade / Floride Approbation du produit NOA
SÉCURITÉ
Les extrusions d'aluminium anodisé et les options de vitrage de ¾" se combinent pour vous donner une fenêtre attrayante qui non seulement améliore l'extérieur du bâtiment, mais qui ne rouillera pas, ne se piquera pas et ne résistera pas aux intempéries. Le seuil inférieur sans rail offre une surface sans contaminant. Le fond est toujours incliné vers le bas pour s'assurer que la pluie, le grésil et la neige sont déviés de l'intérieur et comprend une lèvre de sécurité. Se verrouille automatiquement chaque fois qu'il se ferme afin qu'il ne puisse pas être ouvert de l'extérieur. Comprend également un verrou à tour de pouce et une barre de verrouillage de nuit.
APPLICATIONS
Chaînes de restaurants
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Asie |
|---|---|
Anguilla | Arabie saoudite |
Antigua-et-Barbuda | |
Aruba | |
Bahamas | |
Barbade | |
Belize | |
Bermudes | |
Canada | |
Costa Rica | |
Cuba | |
Curaçao | |
Dominique | |
El Salvador | |
États-Unis | |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |