Publier vos produits
ARMORTEX® Sliding Hollow Metal Transaction Window System
Armortex

ARMORTEX® Sliding Hollow Metal Transaction Window System

4.5 sur 5 étoiles4.5(13 Avis)
Traduit par Google,
Les cadres de fenêtre en métal creux résistants aux balles sont conçus pour un «type sans ricochet» destiné à permettre la capture et la rétention des projectiles attaquants, réduisant ainsi le risque de blessure aléatoire ou de pénétration latérale. Le système de charpente utilise de l'acier laminé à froid peint ou de l'acier inoxydable coupé, brisé et soudé à la taille qui comprend une armure pour répondre au niveau de protection requis. Butées intérieures appliquées à vis, facilitant l'installation du vitrage pour une variété de types et d'épaisseurs de vitrage afin de fournir le niveau de sécurité nécessaire. Les fenêtres de transaction peuvent être livrées avec une voix naturelle qui permet la transmission de la voix autour du vitrage à travers le cadre ou PAS de voix naturelle pour inclure des haut-parleurs électroniques ou passifs. Les fenêtres de transaction sont également disponibles avec un stratifié, des comptoirs en acier inoxydable ou peuvent être fabriquées pour être installées sur des comptoirs existants.
Spécifications techniques
  • Réference unique.armortex-sliding-hollow-metal-transaction
  • Famille de produitsSecurity Windows
  • Groupe de produitsARMORTEX®; Transaction Window
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets