La populaire fenêtre de transaction coulissante à panneau unique 275 est à la fois fonctionnelle et économique. Il comporte un panneau fixe et un panneau fonctionnel avec beaucoup de verre pour une grande visibilité. Le système d'exploitation à fermeture automatique est situé dans l'en-tête pour garder la zone de service dégagée. Cette fenêtre de transaction est idéale pour de nombreuses applications.
Les extrusions d'aluminium anodisé et le verre trempé de ¼" se combinent pour vous offrir une fenêtre de transaction attrayante, fonctionnelle et abordable qui ne rouillera pas, ne piquera pas et ne résistera pas aux intempéries. Le seuil inférieur sans rail offre une surface de service sans contaminant. Le seuil inférieur est incliné vers le bas pour s'assurer que la pluie, le grésil et la neige sont détournés de l'intérieur. Se verrouille automatiquement chaque fois qu'il se ferme afin qu'il ne puisse pas être ouvert de l'extérieur. Comprend également un verrou à tour de pouce et une barre de verrouillage de nuit.
APPLICATIONS
Chaînes de restaurants
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Asie |
|---|---|
Anguilla | Arabie saoudite |
Antigua-et-Barbuda | |
Aruba | |
Bahamas | |
Barbade | |
Belize | |
Bermudes | |
Canada | |
Costa Rica | |
Cuba | |
Curaçao | |
Dominique | |
El Salvador | |
États-Unis | |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |