Publier vos produits
BRDW1-4851 / BRDW1-4855 Window & Drawer Combination - Drive Thru Window - Transaction  Window
Quikserv

BRDW1-4851 / BRDW1-4855 Window & Drawer Combination - Drive Thru Window - Transaction Window

Traduit par Google,

Cette unité combinée de fenêtre et de tiroir de transaction offre un fonctionnement de jour via un curseur manuel à fermeture automatique ou un curseur manuel résistant aux balles et un fonctionnement de nuit via le tiroir de transaction. Cette unité peut être commandée en vitrage pare-balles de niveau 1. Nous proposons deux tiroirs différents qui fonctionnent en conjonction avec le curseur illustré : QSB-12S ou QSP-713S. MODÈLE BRDW1-4851 (non illustré) Il s'agit d'une version plus petite du modèle BRDW1-4855 utilisant le tiroir de transaction QSP-713. Cette unité combinée offre un fonctionnement de jour via un curseur manuel à fermeture automatique ou un curseur manuel résistant aux balles et un fonctionnement de nuit via le tiroir de transaction. Le vitrage standard est en verre de sécurité trempé transparent de ¼ po ; cependant, cette unité peut être commandée en vitrage pare-balles de niveau 1.

BRDW1-4851 : Taille de l'unité : 48″L x 51″H
BRDW1-4855 : Taille de l'unité : 48″L x 55″H

Spécification
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Maximum security hook-bolt locks
    • Level 1 bullet-resistant in closed position
    • Right or left-hand units
    • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
    • Transfer area automatically locks when in a closed position on manual drawer
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
    • Quikserv security sheet (level 1 or 3)

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III
    • Call button and speakers
    • Full intercom systems

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

Spécifications techniques
  • Réference unique.brdw1-4851-brdw1-4855
  • Famille de produitsSecurity
  • Groupe de produitsCombination Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
  • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
  • Titre OmniClassPass Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows