Publier vos produits
SS-4035E for California Drive Thru Window - Transaction Window
Quikserv

SS-4035E for California Drive Thru Window - Transaction Window

Traduit par Google,

Le California SS-4035E de Quikserv est une fenêtre de transaction automatique, mains libres coulissante sur le côté, et est l'une de nos fenêtres de service les plus populaires disponibles ! Avec des dimensions de 48″L x 41″H, la version californienne comprend un panneau de verre pour limiter l'ouverture de service à 216 pouces carrés ou 432 pouces carrés (rideau d'air requis) pour se conformer au California Retail Food Code. Ces fenêtres de transaction sont entièrement automatiques, avec une barre oculaire photoélectrique, des capacités de fermeture automatique et des curseurs simples à suspension supérieure. Le curseur unique encastré, entièrement automatique, glisse en douceur sur un système de rail coulissant suspendu par le haut, et l'unité de fenêtre de transaction peut être commandée pour les droitiers ou les gauchers, selon les besoins et la disposition de votre entreprise. Un décalage dans la base empêche les intrusions extérieures et repousse l'eau de pénétrer dans votre établissement, ce qui signifie que vous pouvez compter sur cette fenêtre de transaction pour servir et protéger votre entreprise. Tout comme une variété de fenêtres de service et de fenêtres de transaction que nous produisons chez Quikserv, vous pouvez être assuré que le California SS-4035E fournira le service de fenêtre de transaction fiable et de haute qualité dont vous avez besoin.

Californie SS-4035E Taille de l'unité : 48″L x 41″H
California SS-4035 avec 216 m² de dimensions d'ouverture de service : 20-1/4″L x 10-7/8″H
California SS-4035E avec 432 m² de dimensions d'ouverture de service : 20-1/4″L x 21″H (rideau d'air requis)

Spécification
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Easy manual operation upon power failure
    • Maximum security hook-bolt locks
    • ETL listed
    • Right or left-hand units
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers

    Optional Features

    • Custom colors
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)


Spécifications techniques
  • Réference unique.california-ss-4035e
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsCalifornia Service Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
  • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
  • Titre OmniClassPass Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows