Publier vos produits
PCJ-130 Window & Drawer Hurricane Combinations Units - Miami - Dade County Approved
Quikserv

PCJ-130 Window & Drawer Hurricane Combinations Units - Miami - Dade County Approved

Traduit par Google,

Cette unité de passage de 60 po L x 53 1/2 po H comprend un panneau de verre fixe et un combo de tiroir de transaction QSP-713S. L'unité peut inclure un vitrage pare-balles de niveau 1 ou de niveau 3, l'un de nos trois tiroirs de pharmacie et une fente de dépôt nocturne en option. Cette unité combinée peut également inclure un interphone à poste unique pour compléter l'ensemble de cet ensemble. Chaque tiroir est à l'épreuve des balles de niveau 1 en position fermée afin que vos employés restent en sécurité lorsqu'ils travaillent dans la zone du service au volant. Les versions anti-ouragan sont disponibles avec un verre anti-ouragan ou un verre pare-balles de niveau 1 ou 3.

PCJ-130-IP avec verre d'impact Hurricane et approuvé par le comté de Dade (NOA - 17-0731.04)


PCJ-130 avec verre pare-balles de niveau 1 (ou vitrage pare-balles de niveau 3 disponible)


Taille de l'unité : 60″L x 53-1/2″H

Spécification
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Hurricane impact glass
    • Security locking systems
    • Maximum security hook-bolt locks
    • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
    • Manual Drawer

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc) including Level 1 or Level 3 Bullet Resistant glass
    • Call button and speakers
    • Full intercom systems


Spécifications techniques
  • Réference unique.pcj-130-miami-dade-county-approved
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
  • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
  • Titre OmniClassPass Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows