Publier vos produits
PW1-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window
PW1-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window
    Quikserv

    PW1-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window

    Traduit par Google,

    Offrant une vue panoramique sur trois côtés, les PW-1 sont projetés de l'extérieur du bâtiment, mettant en évidence la voie de service au volant. Offrant une vue panoramique sur trois côtés, le service mains libres et efficace du PW-1 est offert avec l'utilisation du système de barre de poussée et il offre également un intérieur en acier inoxydable de 21" (d) x 27-3/4" (l). base.

    PW1-16 : Taille de l'unité : 27-3/4″L x 40″H

    Ouverture de service : 20" L x 19" H

    Spécification
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Locking bar and slide-bolt locks
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems

      Custom Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pw1-16
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsSemi-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
    • Titre OmniClassPass Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows