Publier vos produits
SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window -  Miami Dade County Approved
SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window -  Miami Dade County Approved
SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window -  Miami Dade County Approved
    Quikserv

    SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window - Miami Dade County Approved

    Traduit par Google,

    Les fenêtres de transaction à fermeture automatique de 48″L x 36″H et 36″L x 36″H sont un choix parfait pour vos fenêtres résistantes aux ouragans. Ces modèles sont des curseurs simples à suspension supérieure qui ont passé avec succès les tests d'impact, petits et grands, ainsi que les exigences d'infiltration d'eau. Cette série de curseurs simples a la même excellente qualité que vous attendez des fenêtres coulissantes Quikserv. Les curseurs horizontaux à fermeture automatique répondent à toutes les exigences du code de la santé. Ces unités à fermeture automatique sont montées au ras du mur extérieur. En relâchant simplement la vitre après avoir servi le client, le panneau de porte se referme automatiquement. Avec un décalage dans la base et glissant sur un système de roulement à billes suspendu, ces curseurs sont les fenêtres les plus lisses du marché.

    Approuvé par le comté de Dade (NOA - 18-014.01)

    SC-4030-IP : Taille de l'unité : 48″L x 36″H
    SC-3030-IP : Taille de l'unité : 36″L x 36″H

    Spécification
    • Standard Features

      • 3/4” insulated stormglass
      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish
      • stainless steel
      • Security locking systems
      • Maximum security hook-bolt locks
      • Automatically lock when unit is closed (SC-models)
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility. bullet-resistant materials (Level 1)
      • Available in manual open/manual close operation


    Spécifications techniques
    • Réference unique.qs-1sheet-hurricaneimpact-2
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
    • Titre OmniClassPass Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows