Publier vos produits
QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved
QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved
    Quikserv

    QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved

    Traduit par Google,

    Cette unité de 32-1/4″L x 49-1/4″H est une combinaison économique de panneau de verre fixe et de tiroir de transaction. Celui-ci peut être vitré avec un vitrage pare-balles de niveau 1 ou 3. Cette unité a le tiroir de pharmacie manuel ou électrique déjà installé dans l'encadrement. Cette unité monobloc est livrée avec des supports de montage pour une installation facile sur le chantier. Les versions anti-ouragan sont livrées avec un verre résistant aux balles de niveau 1 ou 3 et résistant aux ouragans.

    Approuvé par le comté de Dade (NOA - 17-0731.04)
    QSP-713S : Taille de l'unité : 32-1/4″L x 49-1/4″H

    Spécification
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Level 1 bullet-resistant in closed position
      • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
      • Transfer area automatically locks when in a closed position

      Optional Features

      • Electric drawer
      • Call button and speakers
      • Full intercom systems
      • Counter mounting brackets
      • 450 watt forced air heater for electric drawer
      • Easy manual operation upon power failure for electric drawer
      • ETL listed for electric drawer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.qsp-713s-mini-combo-miami-dade-county-approved
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
    • Titre OmniClassPass Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows