Nos fenêtres de transaction à fermeture automatique de 48″L x 36″H et 36″L x 36″H avec curseurs horizontaux répondent à toutes les exigences du code de la santé. Ces unités à fermeture automatique sont montées au ras du mur extérieur. En relâchant simplement la vitre après avoir servi le client, le panneau de porte se referme automatiquement. Avec un décalage dans la base et glissant sur un système de roulement à billes suspendu, ces curseurs sont les fenêtres les plus lisses du marché. Tous les modèles de fenêtre de transaction SC sont livrés en standard avec du verre trempé transparent de ¼".
SC-4030 : Taille de l'unité : 48″L x 36″H
SC-3030 : Taille de l'unité : 36″L x 36″H
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |